Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Por favor, pida el enclavamiento por separado.
Pida por separado el sello de hilo sencillo o las capotas/bases para un rendimiento IP65.
Detalles
Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica.
Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
400 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Corriente nominal según UL
15 A AWG 14
Tensión nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
NBR
Color (junta)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
IEC 61373 Categoría 1 Clase B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.