Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 464 6807 100
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 464 6807 100
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® 1A
  • 连接器2 Han® 1A
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244184
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás