配套产品
配套产品
型号: 33 50 464 6807 075
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 464 6807 075
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® 1A
  • 连接器2 Han® 1A
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244177
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较