登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han® 1A
09 10 000 5402
型号: 09 10 000 5402
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于公插芯, 09 10 004 300X, 09 10 008 300X, 09 10 002 260X, 09 10 003 260X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 10 000 5402
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Han® 1A
Тип аксессуара
Protection cover
Описание аксессуаров
for male inserts
09 10 004 300X
09 10 008 300X
09 10 002 260X
09 10 003 260X
Технические характеристики
Предельная температура
-30 ... +90 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
4.14 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140191839
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors