配套产品
配套产品
型号: 33 40 120 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 40 120 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    Han® 1A 公头
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 防油
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x 0.5 mm²
  • 针数 12
  • 锁定类型 压入式连接
  • 详细资料
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    체결된 케이블간 연결에서 IP66 / IP67 등급
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -5 ... +80 °C 이동됨
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65 체결 조건
    IP66 체결 조건
    IP67 체결 조건
  • 电缆直径 8.7 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 豁免 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 状态 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 난연성
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140797680
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604