Han
®
1A
33 40 030 0202 100
型号: 33 40 030 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 40 030 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Han
®
1A
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
Han
®
1A Buchse
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
ölbeständig
Ausführung
Kabellänge
10 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x 2,5 mm²
Kontaktanzahl
3
PE-Kontakt
ja
Verriegelungsart
Rastverriegelung
Hinweise
Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsspannung Leiter-Erde
300 V
Grenztemperatur
-30 ... +80 °C unbewegt
-15 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 im gesteckten Zustand
IP66 im gesteckten Zustand
IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
9,2 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1-2 阻燃性
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140237643
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found