Han
®
1A
33 40 020 0204 100
型号: 33 40 020 0204 100
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 40 020 0204 100
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
1A
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
Han
®
1A 公头
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4G 1,5 mm²
针数
3
接地针
Ja
锁定类型
单锁扣
详细资料
Koppla inte till eller från under elektrisk last.
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
IP66 / IP67 i hopkopplat kabel-till-kabel-läge
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
400 V
额定电压相-地
300 V
极限温度
-40 ... +70 °C orörd
-15 ... +70 °C flyttad
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 hopkopplat tillstånd
IP66 hopkopplat tillstånd
IP67 hopkopplat tillstånd
电缆直径
9,2 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyuretan)
颜色(电缆)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS 豁免
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV 状态
överensstämmelse med undantag
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Innehåller ej
REACH 附件 XIV 物质
Innehåller ej
REACH SVHC 物质
Ja
REACH SVHC 物质
Bly
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Bly
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604