登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han
®
1A
33 40 070 0201 030
型号: 33 40 070 0201 030
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий
Длина кабеля: 3 m
注释
比较
型号: 33 40 070 0201 030
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Han
®
1A
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
Han
®
1A Розетка
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Маслостойкий
Версия
Длина кабеля
3 m
Количество жил
6
Структура ядра
6x 1,5 мм²
Число контактов
5
Контакт PE
Да
Тип блокировки
Пружинные защелки
Подробные данные
Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
IP66/IP67 в сопряженном состоянии кабель - кабель
Технические характеристики
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
400 V
Номинальное напряжение, проводник-земля
300 V
Предельная температура
-30 ... +80 °C стационарный
-15 ... +80 °C перемещен
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 присоединенное состояние
IP66 присоединенное состояние
IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
9,2 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140237902
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Немецкий)
PDF (Английский)
PDF (Датский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Венгерский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Румынский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Русский)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Трад. китайский)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Английский)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found