登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Industriële connectoren/Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han
®
1A
33 40 070 0201 050
型号: 33 40 070 0201 050
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 070 0201 050
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
Han
®
1A Zásuvka (female)
Zatavení
Tipo de cable
Měděný kabel (kruhový)
Descripción del cable
Odolné proti olejům
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
6
Estructura de núcleo
6× 1,5 mm²
Número de contactos
5
Contacto PE
Ano
Tipo de bloqueo
Zajišťovací jazýčky
Detalles
Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
IP66/IP67 v zapojené poloze kabel–kabel
Características técnicas
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
400 V
Voltaje nominal conductor-tierra
300 V
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C Bez pohybu
-15 ... +80 °C v pohybu
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 V zapojeném stavu
IP66 V zapojeném stavu
IP67 V zapojeném stavu
Diámetro de cable
9,2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Exenciones RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Estado ELV
V souladu s předpisy (s výjimkou)
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Neobsahuje
Sustancias REACH ANNEX XIV
Neobsahuje
Sustancias REACH SVHC
Ano
Sustancias REACH SVHC
Olovo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la Proposición California 65
Ano
Sustancias de la Proposición California 65
Olovo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140237919
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found