配套产品
配套产品
型号: 09 10 000 9913
Han 1A-fixing plate M6
Han 1A-fixing plate M6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装框架
用于挂墙安装, M6
注释
比较
型号: 09 10 000 9913
Han 1A-fixing plate M6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Samlingsrammer
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til vægmontering
    M6
Version
  • Detaljer til M6-skrue, undersænket
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Polyamid (PA)
  • Farve (tilbehør) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Kontakt det lokale HARTING-datterselskab for yderligere oplysninger.
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 11,11 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140279506
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466