配套产品
配套产品
Successor Products
1
型号: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
Han 1A-fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装框架
用于挂墙安装
注释
比较
型号: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 Han® 1A
  • 액세서리 유형 장착 프레임
  • 액세서리 설명 벽면 장착 지원
버전
  • 상세설명 고정 나사 M3 2개를 사용하십시오
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 폴리아미드 (PA)
  • 색상 (액세서리) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 9.8 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140572980
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较