配套产品
配套产品
Steckpartner
5
Werkzeuge
3
Rahmen
21
型号: 09 11 001 2751
Han 1HC-BU-AX
Han 1HC-BU-AX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2751
Han 1HC-BU-AX
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
5
Werkzeuge
3
Rahmen
21
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han® HC Modular
  • Azonosítás 350
Verzió
  • Lezárási mód Axiális csavaros kivezetés
  • Fajta Anya
  • Részletek A rázkódás- és ütésállóság csak akkor biztosítható, ha a kábelek megfelelő távolságban vannak rögzítve. A törésgátló térközére vonatkozó utasítások az eKatalógus Utasítások című pontja alatt találhatók.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 35 ... 70 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤19,5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 350 A
  • Névleges feszültség 2.000 V
  • Névleges impulzus feszültség 12 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,2 mΩ
  • Blankolási hossz 19 ... 20 mm
  • Meghúzási nyomaték
    8 Nm @ 35 mm²
    10 Nm @ 50 mm²
    12 Nm @ 70 mm²
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás 2. kategória az IEC 61373 szerint
  • Ütésállóság 2. kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polikarbonát (PC)
    Poliamid (PA)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ólom
  • ECHA SCIP szám 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 138 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140016057
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较