配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
22
型号: 09 11 001 2755
Han 1HC-bu-s-M10 350A
Han 1HC-bu-s-M10  350A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 120 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2755
Han 1HC-bu-s-M10 350A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
22
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® HC Modular
  • Azonosítás 350
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Female
  • Részletek Please ensure to hold up the contact with a wrench size 17 to apply the tightening torque
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 120 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 350 A
  • Névleges feszültség 2,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 12 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.2 mΩ
  • Blankolási hossz 19 mm
  • Meghúzási nyomaték ‌16 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP szám 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 230 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140016071
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较