配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
型号: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -MALE-
Han 1 HC 350A/4KV -MALE-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 95 ... 120 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -MALE-
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® HC Modular
  • Identificação 350
Versão
  • Método de terminação Terminação de parafuso axial
  • Gênero Macho
  • Detalhes A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 95 ... 120 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤19,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 350 A
  • Tensão Nominal 2.000 V
  • Tensão nominal de impulso 12 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0,2 mΩ
  • Comprimento de decapagem 19 ... 20 mm
  • Torque de aperto
    14 Nm @ 95 mm²
    16 Nm @ 120 mm²
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Resistência à vibração Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 145 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • GTIN 5713140015982
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较