Description du capot/de l'embase
Trou de fixation pour vis de type M4
Version
Taille
Modular Compact
Version
Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x M25
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Détails
Tension nominale ≤630 V
Tension de claquage ≤6 kV
Degré de pollution 3
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING.
Données techniques
Couple de serrage
1,2 Nm Vis de fixation M4
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 condition verrouillée
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase)
Revêtement nickel
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
93,202 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140182004
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel