配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 002 2651
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 100 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 2
导体截面积: 16 ... 35 mm²
额定电流: ‌100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 2651
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han® 100 A
  • Velikost modulu Dvojitý modul
Verze
  • Způsob připojení Axiální šroubové připojení
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 16 ... 35 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤11,4 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 100 A
  • Jmenovité napětí 1.000 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Délka odizolování 12 ... 14 mm
  • Utahovací moment 6 ... ‌8 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6 a)-I: Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 63 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140019683
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较