配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 002 3021
Han HV module, 16A 5000V male
Han HV module, 16A 5000V male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® HV 模块
双模块
用于Han E®压接针
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 0.5 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3021
Han HV module, 16A 5000V male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® HV 模块
  • 模块尺寸 双模块
  • 模块介绍 用于Han E®压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 2
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 包装内容
    1个模块
    2个锁套
    2根热缩管
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 4 mm²
  • 线芯外径 ≤8 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压相-地 2,900 V
  • 额定电圧相-相 5,000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 16 A
  • 额定电压符合UL 5,000 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 55 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019843
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较