Contacts
10
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han-Modular® złącze modułowe
...
Moduły
Moc 16...400 A
09 14 001 3103
型号: 09 14 001 3103
Han 200A crimp module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
200 A 模块
双模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 16 ... 70 mm²
额定电流: 200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3103
Han 200A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
10
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Moduły
Seria
Han-Modular®
Typ modułu
Moduł Han
®
200 A
Rozmiar modułu
Moduł podwójny
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
1
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
16 ... 70 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤18 mm
Prąd znamionowy
200 A
Napięcie znamionowe
1.000 V
Napięcie znamionowe
1.000 V AC
1.300 V DC
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
1.000 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 50124-1
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
20 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140184527
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020
下载
Selection Guide Han-Modular®