配套产品
配套产品
Accessories
15
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 09 30 024 0408
Han SPLIT HOOD
Han SPLIT HOOD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
4x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 024 0408
Han SPLIT HOOD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
15
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 面板安装底座
  • 高结构
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 4
  • 出线孔 4x 集成
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
  • 详细资料
    请单独订购电缆出线密封圈。
    垂直安装时防护等级为 IP54
  • 包装内容 2件半个的分体式上壳
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • 电缆直径 17.8 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.014 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140047013
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较