配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
197
型号: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 8
导体截面积: 0.5 ... 4 mm² 继电器针 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
197
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® ESS
  • Specification Med 8 reläkontakter
Version
  • Förbindningsmetod Burklämsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek 24 B
  • Antal kontakter 8
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer endast för kabelkåpor/chassihus med hög konstruktion
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0.5 ... 4 mm² 继电器针
    0.14 ... 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 3 mΩ
  • Avskalningslängd 9 ... 11 mm
  • Åtdragningsmoment ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镀银
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 205,22 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140052116
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522