登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
23
Accessories
3
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
09 30 024 0397
型号: 09 30 024 0397
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
后面板安装
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 024 0397
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
上売/底座
Gehäusebaureihe
Han
®
B
Gehäuseart
不封底安装底座
Gehäusebeschreibung
后面板安装
Bauform
低结构
Ausführung
Baugröße
24 B
Verriegelungsart
单锁扣
Han-Easy Lock
®
是
Anwendungsgebiet
用于工业连接器的标准上売/底座
Lieferumfang
货物交付中包括安装框架
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
1 Nm M4固定螺栓
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
压铸铝
Oberfläche Gehäuse
粉末涂层
Farbe Gehäuse
RAL 7037(土灰)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Farbe Verriegelung
RAL 7037(土灰)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
ECHA SCIP Nummer
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
170 g
Ursprungsland
中国
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140165090
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found