配套产品
配套产品
Combinables
17
Accessories
10
Pièce détachée
2
Inserts
45
Frames
2
型号: 19 30 024 0438
Han B Hood Top Entry HC 2 Levers M40
Han B Hood Top Entry HC 2 Levers M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 024 0438
Han B Hood Top Entry HC 2 Levers M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Accessories
10
Pièce détachée
2
Inserts
45
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie 上売/底座
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Type de capot/embase 上壳
  • Type 高结构
Version
  • Taille 24 B
  • Version 顶出线
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M40
  • Type de verrouillage 双锁扣(上壳)
  • Han-Easy Lock®
  • Applications 用于工业连接器的标准上売/底座
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • Matériau (capot/embase) 压铸铝
  • Revêtement (capot/embase) 粉末涂层
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037(土灰)
  • Matériau (verrouillage)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037(土灰)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 240 g
  • Pays d'origine 德国
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140126732
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466