配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
型号: 09 33 224 2702
Han 24E HMC-F-c
Han 24E HMC-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 224 2702
Han 24E HMC-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
饰品
5
备件
1
上売/底座
14
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han E® HMC
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 78,06 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140052543
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较