配套产品
配套产品
Accessories
2
Piesă de schimb
2
Inserţii
50
Frames
2
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装, 外部密封件
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Piesă de schimb
2
Inserţii
50
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® EMC/B
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză
    Montaj spate
    Garnitură de izolare externă
  • Tip Construcţie joasă
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Han-Easy Lock® Da
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
  • Conţinut pachet Rama de montaj este inclusă în livrare
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Şuruburi de fixare M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸铝
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 未涂装
  • Culoare (carcasă/priză) 未上漆
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Culoare (blocare) RAL 7037(土灰)
  • Material (accesorii)
    聚酰胺 (PA)
    不锈钢
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 180 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140172180
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较