配套产品
配套产品
Combinables
17
Insertos
47
Frames
2
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Insertos
47
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup 3x M25
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C S komponenty Han® High Temp
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Barva (kryt) Nelakováno
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 245 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140172067
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466