17
插芯
47
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
系列
Han
®
High Temp
19 62 824 0428
型号: 19 62 824 0428
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0428
Han 24EMC/B-HTE-M40 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Insertos
47
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
EMC/B
Han
®
High Temp
上壳/底座类型
上壳
型
高结构
版本
尺寸
24 B
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M40
锁定类型
双锁扣
应用领域
用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP66
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
未涂装
颜色(上売/底座)
未上漆
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
230 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140133044
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found