饰品
5
备件
1
上売/底座
14
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
Einsätze
09 33 224 2748
型号: 09 33 224 2748
Han 24ES Press HMC-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
HMC镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 224 2748
Han 24ES Press HMC-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
5
备件
1
上売/底座
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
Han
®
ES Press HMC
Verzió
Lezárási mód
Cage-clamp termination
Fajta
Female
Méret
24 B
Érintkezők száma
24
PE érintkező
Yes
Részletek
for hoods/housings high construction only
Blue slide
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
500 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 3 mΩ
Blankolási hossz
9 ... 11 mm
Meghúzási nyomaték
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚碳酸酯 (PC)
Színes (betét)
RAL 7032(卵石灰)
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
HMC镀金
Szín (kiegészítők)
蓝
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
145 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140186347
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found