配套产品
配套产品
Combinables
5
备件
1
上売/底座
14
型号: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
Han 24Ex-F-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
备件
1
上売/底座
14
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Ex
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Femelle
  • Taille 24 B
  • Nombre de contacts 24
  • Contact de terre Oui
  • Détails Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
  • Détails ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex !
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Couple de serrage
    ‌0,5 Nm Vis de fixation M3
    ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -20 ... +40 °C
  • Note sur la Limite de température Jusqu'à +70 °C en T4
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 110 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054998
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522