配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
14
型号: 09 36 024 2602
Han 24Ex-M-c
Han 24Ex-M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 024 2602
Han 24Ex-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
14
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Ex
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 24
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Detalii ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 4 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -20 ... +40 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Up to +70 °C in T4
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 73 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140054981
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522