配套产品
配套产品
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 09 36 524 2701
Han 24Ex UL-F-s
Han 24Ex UL-F-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 2701
Han 24Ex UL-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Ex
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 24 B
  • コンタクト数 24
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 アメリカ向けのみ
  • 詳細 注)Han® Ex フード/ハウジングとのみ使用可能
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • 締付けトルク
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
    ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -20 ... +40 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 T4で+70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 123.4 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140186958
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522