Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 39 824 0546
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Electrical conductive
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 824 0546
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HP Direct EMC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıkma torku (vida kilitleme) ‌ 4 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP66
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Elektrik iletken
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Boyasız
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 379 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140183247
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare