Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 39 600 9904
Han 24HP Direct NBR Sealing Set
Han 24HP Direct NBR Sealing Set

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Garnitură de izolare profil
Mărime: 24 B
NBR
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 09 39 600 9904
Han 24HP Direct NBR Sealing Set
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Tip de accesorii Profile gasket
Versiune
  • Mărime 24 B
Proprietăţi material
  • Material (etanşare) NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) Black
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 8.5 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140191204
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați