Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Insertos
26
Frames
2
Part number: 19 40 524 0422
Han 24HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M32
Han 24HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
High construction
Screw locking
Stainless steel
Top entry
2x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 524 0422
Han 24HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M32
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 499,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140174221
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare