配套产品
配套产品
饰品
2
Frames
4
上売/底座
5
型号: 19 40 024 9938
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9938
Han 24HPR-EasyCon-Cover 1xM40-1xM10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
Frames
4
上売/底座
5
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
  • Type de capot/embase Couvercle à monter
  • Description du capot/de l'embase
    pour embases à monter en saillie
    pour capots
Version
  • Taille 24 B
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble
    1x M10
    1x M40
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌6 Nm Couvercle à monter
    ‌6 Nm Boulon d'écartement
    ‌6 Nm Vis de fixation
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,01 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140830752
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467