配套产品
配套产品
Spare Part
3
型号: 10 40 124 1002
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
全套
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 10 40 124 1002
Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Spare Part
3
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR VarioShell
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Tam set
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Açılı
Sürüm
  • Boyut 24 HPR VS
  • VarioShell düzeyi 1 4x M25
  • VarioShell düzeyi 2 1x 24 B
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
  • Ayrıntılar Lütfen kurulum kılavuzunu dikkate alın.
  • Paket içeriği
    Makine tipi muhafaza
    Montaj kapağı
    1x Panoya monte muhafaza 24 HPR enlarged
    Sabitleme vidaları
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌4 Nm Montaj kapağı
    ‌12 Nm Sabitleme vidaları
    ‌12 Nm PE vida
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 5.106 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140175600
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较