配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
饰品
5
型号: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR VarioShell
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Açılı
Sürüm
  • Boyut 24 HPR VS
  • VarioShell düzeyi 1 4x SP1
  • VarioShell düzeyi 2 4x SP1
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌12 Nm Montaj çerçevesi
    ‌10 Nm Montaj kapağı
    ‌12 Nm PE vida
    ‌3 Nm Sabitleme vidaları M6
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.890 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140571488
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466