矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 024 0569
型号: 19 40 024 0569
Han 24HPR-enlarged-HSE-SL-M50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0569
Han 24HPR-enlarged-HSE-SL-M50
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
上壳/底座系列
Han
®
HPR enlarged
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
24 HPR enlarged
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M50
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料
当使用尺寸为 B 的 Han
®
标准插芯或 Han-Modular
®
铰链框架时,请单独订购适配器 09400009960。
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
777 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140173330
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread