配套产品
配套产品
Accessories
21
Frames
11
型号: 19 40 024 0454
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M25 2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0454
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
21
Frames
11
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR enlarged
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 24 HPR enlarged
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 3
  • Uscita cavo metrica
    1x M25
    2x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
  • Dettagli applicativi Se si utilizzano inserti Han® Standard di taglia Han B o telai incernierati Han-Modular®, ordinare separatamente l'adattatore 09400009960.
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 767,5 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140173279
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466