登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
8
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han
®
HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
Hoods Han
®
24 HPR enlarged
61 04 401 1807 01
型号: 61 04 401 1807 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han
®
HC Modular 350, 1x Han
®
Q 5/0
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 61 04 401 1807 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR EasyCon
Tartozék típusa
Frame
A tartozék leírása
for male inserts
2x Han
®
HC Modular 350
1x Han
®
Q 5/0
Verzió
Méret
24 B
Csomag tartalma
2x M6 distance bolt
4x M4 screw
4x washer SK S4
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
1.5 Nm Fixing screws M4
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Metal
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
273.5 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140194120
eCl@ss
27440210 Fixing element for industrial connectors
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found