登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Contact inserts
5
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Han® HC moduláris betétek
Frames
61 04 401 2269 02
型号: 61 04 401 2269 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 2x Han
®
HC Modular 650, 1x Han
®
Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 2269 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Contact inserts
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR enlarged
Tartozék típusa
Frame
A tartozék leírása
for female inserts
2x Han
®
HC Modular 650
1x Han
®
Q 5/0
Verzió
Méret
24 HPR enlarged
Csomag tartalma
4x cheese-head screw M6 x 20
4x cheese-head screw M6 x 30
4x M4 screw
4x washer SK S6
4x washer SK S4
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
1.5 Nm Fixing screws M4
10 Nm Fixing screws M6
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Metal
RoHS
compliant
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
179.718 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140194243
eCl@ss
27440210 Fixing element for industrial connectors
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found