Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
34
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Objednací číslo: 19 40 024 0433
Han 24HPR Hood Top Entry 2x M40 Screw Lo
Han 24HPR Hood Top Entry 2x M40 Screw Lo

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 24 B
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
2x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 40 024 0433
Han 24HPR Hood Top Entry 2x M40 Screw Lo
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
34
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M40
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nikl
    Naftalen
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 560 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140130012
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte