配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 09 14 024 1706
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
浮动安装, 用于6个模块, a ... f
注释
比较
型号: 09 14 024 1706
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Han-Modular®
  • Tillbehörstyp Dockningsram
  • Tillbehörsbeskrivning
    Flytande installation
    till 6 modulinsatser
    a ... f
  • Funktioner
    Dockningsramen har ingen PE-kontakt eftersom den inte behövs i många tillämpningar med lådsystem.
    Lämplig för Han-Modular® modulinsats utom för Han® Megabit modulinsats, Han® RJ45 modulinsats, optiska och pneumatiska modulinsatser.
Version
  • Detaljer Använd flytande bricka 09140009936 för flytande installation.
  • Detaljer
    Märkspänning ≤630 V
    Nominell impulsspänning ≤6 kV
    Föroreningsgrad 2
    För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING.
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
  • Flytande tolerans ± 2 mm
  • Inlåsningsområde ± 4 mm
Materialprestanda
  • Material Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 262,5 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140194595
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较