配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
7
备件
1
上売/底座
70
型号: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
Han 28DD M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 10 A
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
7
备件
1
上売/底座
70
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han DD®
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 10 A
  • 针数 28
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 29.7 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140163119
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522