配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 14 002 0301
Han 2Mod agg
Han 2Mod agg

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: Modular Twin
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 002 0301
Han 2Mod agg
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Modular® Twin
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
版本
  • 尺寸 Modular Twin
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • Han-Easy Lock®
  • 詳細資料
    額定電壓 ≤630 V
    額定脈沖電壓 ≤6 kV
    污染等級 3
    對於完整的連接器,規定的電壓額定值是可以達到的最大水平。如果使用的模塊確實提供較低的額定電壓,則這些較低的額定電壓也是有效的。個別應用中更高的額定電壓可向浩亭討論。
技術參數
  • 剝線長度 10 mm 接地針
  • 擰緊力矩 1 Nm PE螺釘
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格 IEC 61984
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 60 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140019546
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较