登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
84
Frames
8
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Modulární konektor Han-Modular®
...
Moduly
Napájení 16–400 A
09 14 007 3101
型号: 09 14 007 3101
Han CD module crimp female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
CD 模块
单模块
压接针
母头
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 007 3101
Han CD module crimp female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
上殼/底座
84
Frames
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Řada
Han-Modular®
Typ modulu
Modul Han
®
CD
Velikost modulu
Jednoduchý modul
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Počet kontaktů
7
Počet signálních kontaktů
4
Počet výkonových kontaktů
3
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 6 mm²
Vnější průměr vodiče
≤4,8 mm
4,8 ... 6,4 mm Délka odizolování 15 mm a omezené vyjímání kontaktů
Jmenovitý proud
40 A
Jmenovité napětí
830 V
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovitý proud (signál)
10 A
Jmenovité napětí (signál)
830 V
Jmenovité rázové napětí (signál)
8 kV
Stupeň znečištění (signál)
3
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
8 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140020573
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found