配套产品
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
7
型号: 09 34 003 2701
Han 3HvE-F-s
Han 3HvE-F-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 5
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 003 2701
Han 3HvE-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
7
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han Hv E®
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 10 B
  • mit Drahtschutz ja
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • Anzahl Spezialkontakte 2x Schaltkontakt
  • Spezifikation der Spezialkontakte Schaltkontakt
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 830 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH1
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 55,58 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140053007
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Kapitel Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较