配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
4
饰品
1
上売/底座
83
Frames
17
型号: 09 14 003 2601
Han 3 Mod-M-s 40A
Han 3 Mod-M-s 40A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 3
导体截面积: 2.5 ... 8 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 2601
Han 3 Mod-M-s 40A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
4
饰品
1
上売/底座
83
Frames
17
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® C modul
  • A modul mérete Önálló modul
Verzió
  • Lezárási mód Axiális csavaros kivezetés
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 3
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 ... 8 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤8.2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Névleges feszültség 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 32 A
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz
    5 ... 6 mm @ 2.5 mm²
    5 ... 6 mm @ 4 mm²
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    8 ... 9 mm @ 8 mm²
  • Meghúzási nyomaték
    ‌1.5 Nm @ 2.5 mm²
    ‌1.5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌2 Nm @ 8 mm²
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚碳酸酯 (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032(卵石灰)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镀银
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 29,66 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140019997
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较