登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
9
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Modular® de modulaire connector
...
Modules
Voeding 16 A ... 400 A
09 14 001 3104
型号: 09 14 001 3104
Han 300A crimp module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
300 A 模块
双模块
压接针, 轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 70 ... 120 mm²
额定电流: 300 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3104
Han 300A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
9
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Modules
Serie
Han-Modular®
Type module
Han
®
300 A-module
Maat van de module
Dubbele module
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Axiale schroefaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Aantal contacten
1
Details
Bestel contacten apart.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
70 ... 120 mm²
Buitendiameter draad
≤22 mm
Nominale stroom
300 A
Nominale spanning
1.000 V
Nominale spanning
1.000 V AC
1.300 V DC
Nominale impulsspanning
8 kV
Mate van verontreiniging
3
Nominale spanning conform UL
1.000 V
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 50124-1
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
22 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140184466
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020
下载
Selection Guide Han-Modular®