配套产品
配套产品
型号: 09 20 032 5401
Han A PROTECT COVER
Han A PROTECT COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 32 A
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 032 5401
Han A PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása for hoods
Verzió
  • Méret 32 A
  • Rögzítés típusa Double locking lever
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 26 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140040267
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较