配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
饰品
6
备件
1
上売/底座
25
型号: 09 32 032 3111
Han 32 EE-F-C (33-64)
Han 32 EE-F-C (33-64)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 32 B
插针: 64
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 32 032 3111
Han 32 EE-F-C (33-64)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
饰品
6
备件
1
上売/底座
25
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® EE
  • Specificatie Bezig met doorgaan met markeren
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 32 B
  • Aantal contacten 64
  • PE-contact Ja
  • Contactidentificatie 33 ... 64
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Voor een complete montage heeft u twee insteekstukken nodig!
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,14 ... 4 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 64 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140049291
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较